Strömtrafo
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Vad används en ström­trans­for­mator till?

En ström­trans­for­mator används för att omvandla höga strömmar till en lägre, mätbar nivå (t.ex. 5 A eller 1 A) så att ener­gi­mä­tare och mätsy­stem kan läsa av förbruk­ningen på ett säkert sätt.

Hager-lösningar:
Finns i både fasta och delbara ström­trans­for­ma­torer för olika typer av instal­la­tioner.

 

Vad är skill­naden mellan fasta och delbara ström­trans­for­ma­torer?

Fasta ström­trans­for­ma­torer monteras innan kabeln kopplas in
- Delbara ström­trans­for­ma­torer kan öppnas och monteras runt en redan instal­lerad ledare

Hager-lösningar:
- Fasta: för nyin­stal­la­tioner med hög noggrannhet
- Delbara: perfekta för efterin­stal­la­tion eller retrofit

 

När ska jag välja en delbar ström­trans­for­mator?

Delbara ström­trans­for­ma­torer används när det inte är möjligt eller prak­tiskt att bryta befint­liga kablar, t.ex. vid uppgra­de­ringar eller ener­gi­mät­ning i befint­liga anlägg­ningar.

Hager-lösningar:
Delbara modeller för snabb och smidig instal­la­tion utan drift­stopp.

 

När är fasta ström­trans­for­ma­torer rätt val?

Fasta ström­trans­for­ma­torer passar bäst i nya instal­la­tioner där hög noggrannhet och robust montage prio­ri­teras.

Hager-lösningar:
Kompakta och till­för­lit­liga modeller för centraler och ställ­verk.

 

Vad betyder omvand­lings­för­hål­lande (t.ex. 200/5 A)?

Omvand­lings­för­hål­landet anger hur strömmen trans­for­meras, t.ex. att 200 A på primärsidan motsvarar 5 A på sekun­därsidan.

Hager-lösningar:
Ett brett urval av ström­trans­for­ma­torer med olika omvand­lings­för­hål­landen för att passa olika appli­ka­tioner.

 

Vad är viktigt att tänka på vid val av ström­trans­for­mator?

Några viktiga para­metrar:
- Primär­ström (t.ex. 100 A, 400 A)
- Sekun­där­ström (1 A eller 5 A)
- Noggrann­hets­klass
- Fysisk storlek/öppning

Hager-lösningar:
Sorti­mentet av fasta och delbara ström­trans­for­ma­torer är anpassat för vanliga instal­la­tions­behov.

 

Vad betyder noggrann­hets­klass?

Noggrann­hets­klassen (t.ex. klass 1 eller klass 0,5) anger hur exakt ström­trans­for­ma­torn mäter.

Hager-lösningar:
Ström­trans­for­ma­torer finns i olika noggrann­hets­klasser för både ener­gi­mät­ning och mer avan­cerad analys.

 

Hur kopplas en ström­trans­for­mator till en ener­gi­mä­tare?

Ström­trans­for­ma­torn ansluts till ener­gi­mä­ta­rens strö­min­gångar (vanligtvis 1 A eller 5 A). Det är viktigt att rätt pola­ritet och anslut­ning följs för korrekt mätning.

Hager-lösningar:
Opti­me­rade att användas till­sam­mans med Hagers ener­gi­mä­tare i t.ex. ECP-serien.

 

Vad händer om sekun­därsidan lämnas öppen?

Sekun­därsidan på en ström­trans­for­mator ska aldrig lämnas öppen när den är i drift, eftersom det kan leda till farligt höga spän­ningar.

 

Kan jag använda samma ström­trans­for­mator för alla typer av mätning?

Det beror på appli­ka­tionen. För debi­te­ring krävs rätt kombi­na­tion av ener­gi­mä­tare och ström­trans­for­mator med korrekt noggrannhet.

Hager-lösningar:
Fasta och delbara ström­trans­for­ma­torer kan användas till­sam­mans med både MID- och icke-MID ener­gi­mä­tare bero­ende på krav.