Strömställare och vägguttag
FAQ
Vilket cc mått ska användas mellan dosorna när man installerar 2 fack och 3-facksramar 1930?
För installation av 2 fack eller 3-facksramar samt kombinationsramar 1930 används det standardiserade cc måttet på 71 mm mellan dosorna.
Vad är skillnaden mellan strömställare med trapp, kron och kors?
Strömställare, även kallad brytare eller strömbrytare finns i olika utföranden med olika funktioner såsom kron och trapp. I exempelvis serie S.1 finns alla dessa varianter att välja mellan. Nedan förklarar vi skillnaderna.
Trapp/1-pol
Strömställare med trapp har en knapp och är den vanligast förekommande brytaren. Genom att installera två stycken trappbrytare kan du tända en och samma belysning från två olika ställen, exempelvis ovanför och nedanför en trappa. Därav namnet trapp. Det går lika bra att använda denna brytare utan trappfunktionen, dvs att den tänder och släcker en belysning från enbart ett ställe.
Kron
Strömställare med kron (så kallad kronomkopplare) har två stycken knappar. Den användas till att tända och släcka två olika belysningar från ett och samma ställe. Namnet kron kommer ifrån att dess ursprungliga användning var för ljuskronor. Beroende på ljusbehov tändes hela eller halva ljuskronan upp.
Kors
Strömställare med kors har en knapp. Den används mellan två stycken trappbrytare i en så kallad korskoppling. Det gör man när man önskar tända och släcka en belysning på tre olika ställen.
Dubbeltrapp
Strömställare med dubbeltrapp (även kallad d-trapp) har två knappar där bägge knapparna, var för sig, kan kopplas för att uppnå en trappfunktion, se förklaring av trapp ovan. Det går lika bra att enbart använda den ena knappen för trappfunktion, den andra knappen kan alltså användas utan trappfunktion.
2-pol
Strömställare med 2-pol (2-polig) kännetecknas av att den har en knapp märkt med 1 och 0. Den bryter båda ledarna i kretsen, dvs brytning sker på både fas (L) och neutralledare (nolla, N). Den används när det finns krav på en 2-polig brytare pga säkerheten vid service av den elektriska utrustningen, såsom en badrumsfläkt.
Hur fungerar en tryckknapp med kron i serie 1930?
Normalt har en strömställare med kron två knappar, exempelvis i serie S1. På serie 1930 sitter däremot enbart ett vred istället för knappar. Kronfunktionen fungerar därför enligt följande på en tryckknappsinsats (kallas även återfjädrande strömställare):
1. Vrid kort och släpp medsols för att tända/släcka belysning 1. För att dimma belysningen hålls vredet kvar en liten stund i vridet läge tills rätt ljusnivå uppnåtts, släpp vredet.
2. Vrid kort och släpp motsols för att tända/släcka belysning 2. För att dimma belysningen hålls vredet kvar en liten stund i vridet läge tills rätt ljusnivå uppnåtts, släpp vredet.
Finns serie 1930 för utanpåliggande installation?
Ja, det går att montera 1930 för utanpåliggande montage. Då används de 36 mm djupa förhöjningsramarna. Den finns i vit med E-nr 1802010 och svart med E-nr 1802008. Därutöver finns beställningsvaran svart matt som har Art-nr MAN0100617.
Hur fungerar en strömställare med kron i serie 1930?
Normalt har en strömställare med kron två knappar, exempelvis i serie S1. På serie 1930 sitter däremot enbart ett vred. Kronfunktionen fungerar därför enligt följande på en strömställare:
1. Vrid medsols ett klick och belysning 1 tänds
2. Vrid medsols två klick och belysning 2 tänds
3. Vrid medsols tre klick och bägge belysningar tänds
4. Vrid hela varvet runt och bägge belysningar släcks
Funktionerna blir omvända om du vrider motsols
Vad är skillnaden mellan en strömställarinsats och en tryckknappinsats i serie 1930?
Strömställarinsatsen har fasta av/på lägen i vredet. Medan tryckknappsinsatsen har en återfjädrande funktion i vredet. Ska du dimma belysning ska du alltså använda en tryckknappsinsats i serie 1930.
Kan jag montera serie 1930 i en dubbel apparatdosa?
Nej, det rekommenderar vi inte, montera hellre 2, eller flera apparatdosor i kombination.
Ramarna i serie 1930 är runda och därför kommer dubbeldosan att synas.
Men om jag redan monterat en dubbeldosa?
Då finns det trots allt flera lösningar på problemet.
Använd gärna vår fasta 2-facksram (E-nr 1802020 vit / E-nr 1802009 svart)
Du kan också använda tapetskydd. Det har vi att tillgå som reservdelar om du kontaktar oss på tel. 031-706 39 00.
Kan jag sätta i fjäder i strömställare för att få en tryckknapp?
Nej, det kan du inte. Däremot kan du göra en strömställare av en återfjädrande tryckknapp. Se gärna Baran demonstrera hur man går tillväga i vår How to-film.
Kan man byta ut mina S.1-ramar till en annan serie?
Tyvärr är det inte möjligt. Våra övriga serier, 1930 och W.1 använder egna dedikerade insatser.
Det är troligt att det går. Vi har avdelningen Manufaktur som specialiserat sig på att göra kundunika väggapparater. Kontakta oss på tel: 031-706 39 00 så diskuterar vi oss fram till en lösning som din kund kommer att älska.
För mer inspiration, besök landningssidan genom att klicka här