HW+ Luftbrytare
FAQ
Vilka är de viktigaste fördelarna med HW+ luftbrytare?
Den nya generationen HW+ luftbrytare erbjuder flera viktiga fördelar:
- Två utlösningsenheter för två användarnivåer: Sentinel- och Sentinel Energy elektroniska utlösningsenheter erbjuder olika funktioner för olika behov.
- Utökad digital upplevelse med Sentinel Energy: Med hjälp av Hager Power touch-appen och QR-koden på framsidan av produkten kan du enkelt och snabbt ändra parametrar för skyddsinställningar.
- Klass 1-mätning med Sentinel Energy: HW+ brytare med Sentinel Energy-enheten och integrerade mätsensorer utgör en PMD-DD-klassmätningsenhet enligt standarden IEC/EN 61557-12. Mätnoggrannheten når klass 0,5 för spännings- och amperemätningar och klass 1 för effekt- och energimätningar.
- Enkel avläsning av inställningar: Den dynamiska LCD-displayen på Sentinel-enheten gör det enkelt att se inställningar, även i svagt ljus.
- Snabb och säker montering av spolar: Tack vare ett patenterat låssystem kan frånslags- och tillslagsspolar installeras utan verktyg och sitter stadigt på plats.
Vilka typer av skydd erbjuder HW+ luftbrytare?
- Överbelastning: Genom den långtidsfördröjda utlösningskurvan (LTD).
- Kortslutning: Genom korttids (STD) och momentana utlösningskurvan (INST).
- Jordfel: Genom jordfelsutlösningen (GF) som finns på LSIG- och Sentinel Energy LSIG-enheterna.
- Neutralledarfel: Genom neutralledarskyddet (N) som är fabriksinstallerat på 4-poliga brytare och finns som tillval med ENCT extern neutralledarsensor på 3-poliga versioner.
Hur konfigurerar och beställer jag en HW+ luftbrytare?
Du kan konfigurera en HW+ luftbrytare på två sätt:
- HW+ webbkonfigurator: Detta onlineverktyg låter dig välja brytarens egenskaper, typ av utlösningsenhet, tillbehör och mer.
- Hagercad-konfigurator: Denna programvara är användbar för större projekt och hjälper dig att generera utrustningslistor, kopplingsscheman, kapslingsritningar och offerter.
Vilka standarder uppfyller HW+ luftbrytare?
HW+ luftbrytare uppfyller följande standarder:
- Internationella standarder: IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-3, IEC 60947-5-1.17
- Europeiska standarder: EN 60947-1, EN 60947-2, EN 60947-3, EN 60947-5-1.17
- Nationella standarder: Kina CCC, GB/T140248.2, GB/T140248.3, GB/T140248.1.17
Vad är skillnaden mellan total och partiell selektivitet?
- Total selektivitet: Innebär att selektiviteten är garanterad för alla nivåer av kortslutning upp till brytförmågan hos den nedströms placerade enheten.
- Partiell selektivitet: Innebär att selektiviteten är lägre än brytförmågan hos den nedströms placerade enheten och att det kan råda selektivitet med t.ex. långtids- och korttidsskydd men inte med det momentana kortslutningsskyddet.
Sentinel uppstart:
Hur ställer jag in skyddet för utlösningsenheten första gången?
- Gå till menyn "PROTECTION" på utlösningsenheten.
- Ställ in de olika skydden (LTD, STD, INST, neutralledarskydd, jordfel (GF) baserat på kortslutnings- och selektivitetsberäkningar för din projekterade anläggning.
- Du kan använda Hager Power setup-programvaran för att ladda upp inställningar från en Hagercad-fil.
Hur ställer jag in datum och tid?
- Gå till menyn "CONFIGURATION" > "DATE & TIME" på utlösningsenheten.
- Uppdatera datum och tid manuellt vid behov.
- Alternativt kan du synkronisera med din dator via Hager Power setup-programvaran under "SETTINGS" > "CONFIGURATION MENU".
Vilka parametrar behöver jag ställa in för elnätet?
- Gå till menyn "CONFIGURATION" > "NETWORK" på utlösningsenheten.
- Du behöver ställa in nominell spänning (Un), frekvens (Fn) och effekt (Pn) om du använder avancerade skyddsfunktioner.
- Ställ in "P SIGN" (strömriktning) beroende på om brytaren matas från de övre eller undre kraftanslutningarna.
Vad är viktigt att tänka på vid inställning av mätparametrar?
- Gå till menyn "CONFIGURATION" > "MEASURES" på utlösningsenheten.
- Se till att "ENVA" är aktiverat ("ON") för trefpolig brytare och att vN-terminalen är ansluten till neutralpunkten för korrekta fas-till-neutralspänningsmätningar.
- Aktivera "ENCT" om du använder en extern neutralledarsensor för korrekta amperemätningar per fas.
- Ställ in "PHASE SEQ." korrekt för att få varningar vid ändringar i rotationsfältet.
- "CALCULATION" är vanligtvis inställd på "Vector" och används för att beräkna reaktiv och skenbar effekt.
- Justera "INTERVAL" och "DEM. MODE" för att använda efterfrågevärden för ström och effekt.
- "PF SIGN" är vanligtvis inställd på "IEC" och definierar beräkningskonventionen för effektkvadrant.
- Aktivera "TARIFF" om du använder multitariffenergimätare.
Varning:
- Utför alltid kortslutnings- och selektivitetsberäkningar för installationen innan du justerar utlösningsenheten för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
Observera:
- Mer detaljerade instruktioner finns i användarmanualen för Sentinel Energy utlösningsenheter