Lasbalansering
FAQ
Statisk lastbalansering
Statisk lastbalansering är ett enklare sätt att implementera lastbalansering. Här fördelas en definierad maximal uteffekt från hushållets elsystem till alla laddpunkter. Statisk lastbalansering är lämplig för valfritt antal väggmonterade laddboxar.
Dynamisk lastbalansering
Med dynamisk styrning delas den tillgängliga effekten mellan alla laddboxar, som för närvarande är i drift, för att ge maximal laddningskapacitet. På så sätt kan enskilda laddboxar prioriteras. Syftet med dynamisk styrning är att möjliggöra särskilt snabb laddning och att optimera lönsamheten för upp till 20 laddboxar per lastbalanserare.

Vad är skillnaden mellan statisk och dynamisk lastbalansering?
"Statisk lastbalansering innebär att en fast, fördefinierad effekt fördelas mellan laddboxarna. Detta minskar risken för överbelastning.
Dynamisk lastbalansering justerar effekten i realtid beroende på hushållets totala elförbrukning, vilket optimerar laddningen och minskar risken för överbelastning. Dynamisk lastbalansering kan ge snabbare laddning beroende på tillgänglig effekt."
Kan jag prioritera vissa laddboxar vid lastbalansering?
Ja, Hagers system tillåter prioritering av enskilda laddboxar, vilket innebär att vissa fordon kan laddas snabbare beroende på behov.
Vilka Hager-produkter stödjer dynamisk lastbalansering?
Hagers laddboxar witty pro och witty park 2 stödjer både statisk och dynamisk lastbalansering via LLM (XEM5xx-moduler). För witty plus används energihanteraren flow (XEM470).
Hur konfigurerar jag dynamisk lastbalansering i Hagers system?
Konfiguration sker via app eller webbaserat gränssnitt (webbappar) beroende på produkt. Du behöver installera energimätare, kommunikationsmodul och säkerställa korrekt koppling till laddboxarna.
Kräver lastbalanseringen internetuppkoppling?
Lastbalanseringen fungerar aldeless utmärkt utan internetuppkoppling. XEM520 behöver internetanslutning för att nyttja externa tjänster så som CPO (laddoperatör).Tillkommer det någon månadskostnad för lastbalanseringen?
Nej, det tillkommer ingen månadskostnad. Kunden kan enkelt själv exportera mätvärden kopplade till lastbalansering. Systemet samlar och använder dessa värden lokalt utan behov av externa abonnemang eller molntjänster.