Huvudbrytare
FAQ
Hur väljer jag rätt huvudbrytare för min installation?
Valet av huvudbrytare beror på flera faktorer, inklusive systemets spänning, strömstyrka och specifika säkerhetskrav. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.
Vad är en huvudbrytare?
En huvudbrytare är en enhet som används för att koppla bort strömmen till hela elsystemet, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert stänga av strömmen vid behov.
Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare – vad är skillnaden?
Lastbrytare:
- Funktion: Kan sluta, föra och bryta normal belastningsström, inklusive en begränsad överlastström.
- Användning: Används för att manövrera belastningar i elektriska kretsar.
- Skydd: Saknar skyddsfunktion mot överström och har inte säker lägesindikering
Frånskiljare:
- Funktion: Används för att säkerställa att en elektrisk krets är helt frånkopplad och säker att arbeta på.
- Användning: Får endast manövreras i strömlöst tillstånd.
- Skydd: Har säker lägesindikering och kan låsas i frånläge.
Lastfrånskiljare:
- Funktion: Kombinerar funktionerna hos både lastbrytare och frånskiljare.
- Användning: Kan bryta och sluta med last på och säkerställer att kretsen är säker att arbeta på.
- Skydd: Har både lastbrytar- och frånskiljaregenskaper, vilket gör den mångsidig.
Jag har aluminiumkabel, vilken huvudbrytare funkar då?
De flesta av våra huvudbrytare har enbart möjlighet att ansluta kopparledare. Men på en del huvudbrytare kan man lägga in aluminiumledare direkt: HA306 (2551620), HA406 (2551621), HI403R (2283490) och HI406R (2283491). Man kan naturligtvis, på övriga huvudbrytare, alltid använda en plint för aluminium vid anslutningen.