Fasskenor
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan


Finns det fasskenor till 1-fas och 2-fas också?

Ja det gör det. Fasskenor finns i 1-,2-,3- och 4-poligt utfö­rande.

 

 

Finns det fasskenor med olika area?

Ja det gör det. Vi har fasskenor i 10 och 16 mm2. Sedan beror det på hur man lägger anslut­ningen, hur mycket ström man kan ha på den.

 

 

Behöver man ha ändskydd på fasskenan?

Ja det behöver man. Fasskenan ska förses med rätt ändkåpa för att uppnå en IP2X-skydds­nivå och glöm inte berö­rings­skydd för att öka säker­heten vid instal­la­tionen.

 

 

Finns det fasskenor till person­skydds­bry­tare?

Ja det gör det. Till 2-poliga person­skydds­bry­tare används fasske­norna KDN451D (2108595), 12 moduler eller KDN451E (2108596), 54 moduler. Har du 4-poliga person­skydds­bry­tare används lämp­li­gast KDN463A (2108593), 12 moduler eller KDN463B (2108594), 54 moduler. Skenorna passar både QuickConnect och skru-vanslut­ning.

 

 

Finns det fasskenor i olika längder?

Ja det gör det. De finns i fasta längder som är kapbara, från 6 till 57 moduler. Det är viktigt att respek­tera regler vid kapning av fasske­norna för att anpassa längden på dem. Fasskenan ska förses med rätt ändstycke för att uppnå en IP2X-skydds­nivå.

 

 

Hur ansluter man bäst fasskenan?

Lämp­li­gast är att göra en anslut­ning på mitten så att inte all ström passerar genom skenan.

 

mittanslutning-fasskena