Ener­gi­mä­tare
FAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Var hittar jag MBUS- och Modbus-proto­koll / tabeller till ener­gi­mä­tarna?

Gå in på aktuell ener­gi­mä­tare och välj fliken "Ladda ner". Under "Produkt-bilaga" ligger proto­koll / tabeller till ener­gi­mä­taren.

Se exempel ECM380D

 

Vad används en ener­gi­mä­tare till?

En ener­gi­mä­tare används för att mäta elför­bruk­ning i en instal­la­tion. Det kan handla om allt från att följa upp ener­gi­an­vänd­ning i en byggnad till att mäta förbruk­ning per lägenhet, hyres­gäst eller maskin.

 

Vad är skill­naden mellan direkt­mät­ning och mätning med ström­trans­for­mator?

Direkt­mät­ning: Används vid lägre strömmar (vanligtvis upp till 63–125 A bero­ende på modell).
Mätning med ström­trans­for­ma­torer: Används vid högre strömmar och kräver ström­trans­for­ma­torer (CT) för att mäta indi­rekt.

 

Vad betyder MID-godkänd ener­gi­mä­tare?

En MID-godkänd ener­gi­mä­tare är certi­fi­erad enligt EU:s mätin­stru­ment­di­rektiv (MID) och får användas för debi­te­ring av elför­bruk­ning mellan parter, t.ex. hyres­gäster eller i kommer­si­ella anlägg­ningar.

 

Vad är skill­naden mellan MID och icke-MID ener­gi­mä­tare – och när behövs vad?

- MID-godkänd mätare krävs när mätvärden ska användas som grund för faktu­re­ring eller debi­te­ring mellan olika parter.
- Icke-MID mätare används för intern uppfölj­ning, ener­gi­a­nalys och opti­me­ring.

 

Kort sagt:

- Debi­te­ring = MID krävs
- Över­vak­ning/opti­me­ring = MID behövs oftast inte

 

Kan jag läsa av ener­gi­mä­taren på distans?

Ja, många ener­gi­mä­tare från Hager har flera alter­nativ för avläs­ning:

 

- Kommu­ni­ka­tion via Modbus eller M-Bus för integ­ra­tion i över­ord­nade system
- Puls­ut­gång för enklare insam­ling av ener­gi­data
- KNX för integ­ra­tion i fastig­hets­au­to­ma­tion

 

Det gör det enkelt att både över­vaka och analy­sera ener­gi­data i realtid.

 

Vad är skill­naden mellan enfas- och trefas­mä­tare?

- Enfas­mä­tare mäter energi i enfas­in­stal­la­tioner och används för laster som matas med en fas.
- Trefas­mä­tare mäter energi i trefas­in­stal­la­tioner och används för laster som matas med tre faser.

 

Vad menas med aktiv, reaktiv och skenbar effekt?

- Aktiv effekt (kW) är den effekt som omvandlas till nyttigt arbete, till exempel ljus, värme eller meka­niskt arbete i en motor.
- Reaktiv effekt (kvar) behövs för att bygga upp elekt­riska och magne­tiska fält i exem­pelvis motorer, trans­for­ma­torer och driftdon. Den utför inget nyttigt arbete men belastar elnätet.
- Skenbar effekt (kVA) är den totala effekten som över­förs i systemet och består av både aktiv och reaktiv effekt.

 

Vad är fyrk­va­drants­mät­ning?

Fyrk­va­drants­mät­ning innebär att ener­gi­mä­taren kan regi­strera energi som flödar i båda rikt­ning­arna – både förbruk­ning och åter­mat­ning. Detta är särskilt viktigt i system med t.ex. solceller.

 

Hur monteras en ener­gi­mä­tare?

De flesta ener­gi­mä­tare från Hager är anpas­sade för DIN-skene­mon­tage i norm­cen­traler, vilket gör instal­la­tionen snabb och enkel för instal­la­tören.

 

Hur väljer jag rätt ener­gi­mä­tare?

Valet beror på:

- Märk­ström (direkt eller via ström­trans­for­ma­torer)
- Antal faser (en- eller trefas)
- Behov av kommu­ni­ka­tion
- Om MID-certi­fi­e­ring krävs

 

En korrekt dimen­sio­nerad mätare säker­ställer både noggrann mätning och lång livs­längd.

Vad betyder mätklass – och är en icke-MID mätare lika noggrann?

Mätklassen (t.ex. klass 1 eller klass B) anger hur noggrant en ener­gi­mä­tare mäter.

- En ener­gi­mä­tare utan MID men med samma mätklass som en MID-mätare har i prak­tiken samma mätnog­grannhet.
- Skill­naden är att MID-mätaren är certi­fi­erad och godkänd för debi­te­ring, medan den icke-MID inte får användas juri­diskt för faktu­re­ring.

 

Slut­sats:
- Samma mätklass = samma tekniska noggrannhet
- MID = krav för debi­te­ring