Delbar
strömtransformator
Gör det enkelt att uppgradera energiövervakningen
Fördelar
i överblick
Delbar strömtransformator
- Installation under pågående drift
- Inga ledningar behöver demonteras
Tre sätt att montera
- På en DIN-skena
- På en montageplatta
- Direkt på ledningen
Två noggrannhetsklasser
- Klass 1: Nominell ström 100–500 A
- Klass 3: Nominell ström 63–80 A

Tre montagesätt
Delbar strömtransformator kan installeras mycket flexibelt och kan anpassas efter förutsättningarna på installationsplatsen. Tillbehören för alla tre montagesätt ingår i leveransen.
Energiövervakning
enkelt och säkert
Energieffektivitet är i dag högsta prioritet för byggnadsdesigners och elkonsulter. Förutsättningen för god energihantering är kontinuerlig energiövervakning. Via agardiosystemet från Hager kopplas valda mätprodukter till en lokal server. På så sätt kan oönskade energiförbrukare identifieras på ett överskådligt sätt. Med agardio.manager skapar du en helt transparent energikonsumtion på alla nivåer i din elinstallation – från energikällan till alla byggnadsdelar. Med energiövervakningssystem erhålls en lättöverskådlig information som underlag för reducerande åtgärder med lägre driftskostnader.