Sockel­list­sytem
SL-kanalen


 

Hager eluttag på ett väggmonterat kabelkanalsystem

Snabb och enkel instal­la­tion
Passar alla typer av rum

SL-kanalen finns i två stor­lekar, 55 mm och 80 mm. För att ge ett ännu bättre helhets­in­tryck är appa­rat­hål­larna propor­tio­nellt anpas­sade till kanal­stor­leken. Över- och underdel beställs separat. Tre profil­typer och tre grund­färger utgör basen i det breda utbudet. Lösningar till varje rum och för varje tycke och smak. 


Stil­full design och enkel instal­la­tion

Stil­full design

Den tidsen­liga designen är en fördel, likaså det stora urvalet. Önskas något utöver det vanliga rekom­men­deras
SL LED.

 

Passar alla miljöer

Sockel­list­sy­stemet SL passar perfekt i alla miljöer, både utse­en­de­mäs­sigt och tekniskt. SL-kanalen finns i två stor­lekar, 55 mm och 80 mm.

 

Enkel instal­la­tion

Lika diskret som sockel­list­sy­stemet är till det yttre, lika enkel är instal­la­tionen. Nästan alla kanal­de­taljer monteras utan skruvar och verktyg tack vare snab­ban­slut­ningar.

 

 

SL LED

Önskas något utöver det vanliga rekom­men­deras SL LED som finns i svart och Alu-färg. För SL LED behövs den större stor­leken 80 mm.

 


Något utöver 
det vanliga

SL 80 mm med LED: SL20080 (20x80 mm), svart. Golvet i rummet får en mjuk belys­ning som blir effekt­full. 

 

 

Sockellist med LED: SL20080 (20x80 mm), svart

Smidiga lösningar
med form­stycken i samma design
 

Flex­ibla form­stycken spar tid och under­lättar arbetet avse­värt.

 

Innehörn till SL Sockellistsystem. Justtera axiellt eller dra isär från Hager

Inner­hörn

Inner­hörnet går att justera axiellt och samti­digt dra isär. 

 

 

Ytterhörn justerbart till SL Sockellistsystem från Hager

Ytter­hörn

Ytter­hörnet går att justera och kompen­serar perfekt för bris­tande preci­sion i bygg­naden.

 

 

Kanalöverdel till SL Sockellistsystem från Hager

Kanalö­verdel

Kanalö­ver­delen måste vara 19 - 22 mm kortare än kanalun­der­delen.

 

 

Ändstycke till SL Sockellistsystem från Hager

Ändstycke

Ändstycket kan du efter önskemål placera till höger eller vänster.

 

 

 


Har du frågor?
Våra experter svarar gärna på dina frågor.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.