Matar­ka­naler och mini­ka­naler för flex­ibel, säker och fram­tids­säker instal­la­tion

LF kabelkanel från Hager på betongvägg

Kompletta kabel­ka­nal­sy­stem för alla instal­la­tions­behov

Hagers LF‑serie och Athea erbjuder kabel­ka­naler som kombi­nerar snabb instal­la­tion, hög säkerhet och flex­ibel kabel­han­te­ring. Oavsett miljö – kontor, indu­stri eller offentlig sektor – får du en lösning som är enkel att instal­lera, anpassa och bygga vidare på.


Smar­tare kabel­drag­ning – snab­bare instal­la­tion med LF matar­ka­naler

Hagers matar­ka­naler i LF-serien är utveck­lade för att göra instal­la­tionen så effektiv som möjligt. Förmon­te­rade kompo­nenter, smart design och genom­tänkta detaljer mini­merar instal­la­tionstid och ger ett profes­sio­nellt slut­re­sultat.

12DE0052_PRO_WAND-LF-4-lan

Perfekta hörn och avslut

Prefab­ri­ce­rade form­stycken möjliggör snygga rikt­nings­änd­ringar och säker instal­la­tion. Inner- och ytter­hörn justeras enkelt +/-7o och döljer kapningar för ett enhet­ligt resultat.

12DE0052_PRO_WAND-LF-2-lan

Snabb samman­kopp­ling

Tack vare inte­gre­rade klick­kopp­lingar går instal­la­tionen snabbt. Kana­lerna ansluts stabilt utan extra moment – en lösning som sparar tid i varje projekt.

12DE0052_PRO_WAND-LF-1-lan

Enkelt att fixera kablar

Inte­gre­rade håll­klämmor gör kabel­drag­ningen smidig. Flytta klämman till önskad posi­tion, vik upp den, lägg i kablarna och klicka fast – snabbt, enkelt och säkert.

12DE0052_PRO_WAND-LF-3-lan

Sepa­rera instal­la­tioner

Med sepa­rata skil­je­väggar kan kraft- och data­kablar dras åtskilda i samma kanal. Det ger bättre över­sikt, högre säkerhet och enklare fram­tida föränd­ringar.


LF – den mångsidiga stan­dard­ka­nalen

  • Inte­gre­rade skarvar och tät hålstans­ning för snabb instal­la­tion
  • Förmon­te­rade kabel­hål­lare förenklar kabel­drag­ning
  • Finns med tejp för enkel monte­ring utan skruv
  • Möjlighet till mellan­väggar för sepa­re­ring av kablar
LF6015009016_f7_squ

Tryck på play, se förde­larna med LF

En klas­sisk kabel­kanal som passar de flesta instal­la­tioner i kontor, bostäder och kommer­si­ella miljöer. LF kombi­nerar enkel monte­ring med hög flex­i­bi­litet och ger en struk­tu­rerad kabel­drag­ning som är lätt att bygga vidare på.


LFR – flex­ibel kabel­kanal på rulle

En smidig lösning för projekt där flex­i­bi­litet och snabb instal­la­tion är avgö­rande. LFR leve­reras på rulle och kan anpassas direkt på plats – perfekt för enklare instal­la­tioner och efter­drag­ningar.

  • Leve­reras i rulle och kapas smidigt med sax för plast­ka­naler L5561
  • Färdigstan­sade hål förenklar instal­la­tion 
LFR_ROLLENKANAL_squ

LFH – den säkra halo­gen­fria kabel­ka­nalen

LFH är utvecklad för miljöer med höga krav på brand­sä­kerhet, såsom skolor, sjukhus och offent­liga bygg­nader. Mate­ri­alet minskar risken för farliga gaser vid brand och skyddar både männi­skor och utrust­ning.

  • Halo­gen­fritt mate­rial minskar farliga gaser vid brand läs mer här
  • Inte­gre­rade kabel­hål­lare ger effektiv instal­la­tion
  • Finns i flera dimen­sioner för olika behov
LFH6009009016_f7_squ

LFE – kabel­kanal för tuffa utom­hus­mil­jöer

LFE är designad för att klara krävande förhål­landen som UV strål­ning, tempe­ra­tur­va­ri­a­tioner och meka­nisk påverkan. Den är idea­lisk för instal­la­tioner där håll­barhet över tid är avgö­rande.

  • UV beständig plast för utom­hus­bruk
  • Klarar tempe­ra­turer från −20°C till +60°C
  • Förmon­te­rade kabel­hål­lare förenklar instal­la­tion
  • Stabil konstruk­tion för hög meka­nisk belast­ning
LFE6011009016_squ

LFS – den robusta stål­ka­bel­ka­nalen

För indust­ri­ella miljöer där styrka och skydd är avgö­rande är LFS det själv­klara valet. Den robusta konstruk­tionen skyddar instal­la­tionen från både meka­nisk påverkan och elektro­mag­ne­tiska stör­ningar.

  • Till­verkad i förzinkad plåt för hög håll­fasthet
  • Skyddar mot elektro­mag­ne­tiska stör­ningar
  • Inte­gre­rade kabel­hål­lare och till­behör för stabil instal­la­tion
  • Möjlighet till mellan­väggar och låsning
LFS6010009016_f7_squ

Form­stycken som förenklar din instal­la­tion

Alla kabel­ka­naler i LF serien är en del av ett komplett system med till­behör som gör instal­la­tionen snabb, enkel och profes­sio­nell.

LFS4006049016_squ_f7

Inner­hörn

LFS601005VERZ_squ_f7

L-vinkel

LFS6020089016_squ_f7

T-stycke

LF3004539011_squ_f7

Ytter­hörn



Mini­ka­nalen Ateha – flex­ibel instal­la­tions­kanal för moderna miljöer

Ateha är utvecklad för miljöer där både design och funk­tion är viktiga. Systemet möjliggör snabb anpass­ning och enkel åtkomst, vilket gör det idea­liskt för fram­tids­säkra instal­la­tioner.


Mini­kanal Athea

Snabb och enkel instal­la­tion

Athea kombi­nerar estetik med funk­tio­na­litet och är ett smart val för kontor, skolor och vård­mil­jöer. Med enkel åtkomst till kablar och möjlighet att snabbt ändra instal­la­tionen kan du anpassa lösningen över tid – utan ingrepp i bygg­naden. Perfekt där flex­i­bi­litet och design går hand i hand.

Ateha_001p_RU_squ

Se förde­larna med Ateha

  • Modern och diskret design
  • Enkel ombygg­na­tion och anpass­ning
  • Snabb åtkomst till kablar
  • Perfekt för dyna­miska miljöer

Detaljer som gör jobbet enklare

Secon­dary title

Descrip­tion

ATA20501_9010_009p_RU_squ_f7
Ateha_001p_RU_detalj_squ_f7
ATA20501_9010_002p_RU_HS_squ_f7
ATA20501_9010_011p_RU_squ_f7
ATA20501_9010_005p_RU_squ_f7
ATA20501_9010_006p_RU_squ_f7

Hitta rätt matar- och mini­kanal för ditt projekt

Behöver du en flex­ibel och säker lösning för kabel­drag­ning? Dessa serier erbjuder kabel­ka­naler för alla typer av instal­la­tioner.