Närvaro- och rörelsedetektorer
Automatisk belysning
Hög prestanda – minimal förbrukning
Maximal säkerhet
Minimal energiförbrukning
Effektiv energianvändning är viktigare än någonsin. Därför erbjuder våra närvaro- och rörelsedetektorer en energieffektiv lösning för inomhusbruk, tack vare minimal energiförbrukning i viloläge. Prestandan är hög: Även den minsta modellen fångar rörelser inom en diameter på 10 meter.
Flera tillämpningar
Närvaro- och rörelsedetektorerna finns som Till/Från- KNX och DALI 2-version (Mini i Till/Från samt KNX). Till/Från modeller möjliggör okomplicerad och säker växling av armaturer. DALI 2-standarden ökar flexibiliteten genom möjligheten att exakt styra enskilda armaturgrupper. KNX ökar flexibiliteten ännu mer, med möjlighet att enkelt utöka och förändra både funktion och storlek på styrd belysning.
Kombinationen av rörelse- och närvarodetektorer används främst på platser där människor både rör sig och vistas på ett och samma ställe under lång tid, till exempel på ett kontor med fasta arbetsplatser och passager. Närvarodetektering utförs då av detektorn inom en inre radie medan området med rörelseavkänning sträcker sig utanför detta.
Skillnader mellan
Rörelse- och närvarodetektorer
Visste du att?
Närvarodetektorer fungerar automatiskt och alla inställningar kan göras på enheten. Med Hagers handhållna fjärrkontroller EE808 och EE807 är det också möjligt att antingen styra ljuset, eller dessutom konfigurera det från ett mer bekvämt avstånd.