Trådlösa KNX-aktorer
Tillåter dig att tända släcka, dimra och mörklägga
Trådlösa binäringångar
och KNX-aktorer
Tack vare sin kompakta design passar de nya trådlösa infällda binära ingångarna och ställdonen bakom många strömställare och uttag. De binära ingångarna fungerar också som antenner. Det betyder att de är känsliga för mottagning både inne och ute. Du förblir också flexibel när det gäller parametrering: de nya ställdonen kan användas i alla quicklink, easy eller ETS -installationer. Detta gör dem till små universalmoduler för det intelligenta hemmet.
Alla infällda enheter talar ett språk: KNX. De kan användas som rena quicklink radiomoduler eller integreras i trådbaserade KNX-bussystem via den enkla ETS-konfigurationen.
De nya enheterna
i överblick
De nya aktorerna har ett mindre och mer kompakt format (ca 40 x 40 x 18mm), är enkla att installera och optimerade för LED-laster. I sortimentet finns både varianter med och utan neutralanslutning. Alla aktorer har kombinerade in- och utgångar i samma enhet för att lätt kunna installeras i en befintlig anläggning. De har även lägre strömförbrukning än tidigare och klarar större temperaturförändringar (-10 till +50° C), vilket gör dem otroligt flexibla.