Väggskåp IP44 950x1300x205 SKI FP65TN2
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ritningsficka 2 tillgängliga produkter -
Samlingsskena 17 tillgängliga produkter -
Fördelningskanal till kapsling 4 tillgängliga produkter -
Tillbehör/Reservdelar samlingsskenor 1 tillgängliga produkter -
Komponenter för sammankoppling av centraler 2 tillgängliga produkter -
Låssystem 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd950 mm
-
Bredd1300 mm
-
Djup205 mm
-
Material tjocklek sidovägg1 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
LåstypLåsstång, Utan lås
-
Slagtålighet IKIK09
-
Antal sektioner i bredd5
-
Antal öppningar för flänsplattor10
-
Antal rader6
-
MonteringVäggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
YtbehandlingMatt
-
Antal dörrar1
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpDubbeldörr, asymmetrisk
-
Märkström IN250 A
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FP65TN2
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad FP65TN2
Väggskåp IP44 950x1300x205 SKI
PDF -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF547,43 kB -
BIM Revit-objekt
Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class I - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB