Golvsockel höjd 200 mm för skåpsbredd 1300 mm, djup 205 mm FZ625N
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Komponenter för sammankoppling av centraler 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 8 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Höjd200 mm
-
Bredd1300 mm
-
Djup205 mm
-
Antal sektioner i bredd5
-
SkåpsockelSockel mellanplatta
-
Kapslingsklass (IP)IP40
-
Typ av monteringSkruvanslutning
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgVit
-
MaterialStål
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FZ625N
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad FZ625N
Golvsockel h 100mm för skåpsbredd 1300mm
PDF -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF50,97 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB