Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 500x1300x205mm, Vit RAL9010 FP35SN2
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ritningsficka 2 product.page.accessories.products-available -
Samlingsskena 17 product.page.accessories.products-available -
Fördelningskanal till kapsling 4 product.page.accessories.products-available -
Tillbehör/Reservdelar samlingsskenor 1 product.page.accessories.products-available -
Komponenter för sammankoppling av centraler 2 product.page.accessories.products-available -
Låssystem 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Höjd500 mm
-
Bredd1300 mm
-
Djup205 mm
-
Material tjocklek sidovägg1 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
LåstypLåsstång, Utan lås
-
Slagtålighet IKIK09
-
Antal sektioner i bredd5
-
Antal öppningar för flänsplattor10
-
Antal rader3
-
MonteringVäggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
YtbehandlingMatt
-
Antal dörrar2
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpDubbeldörr, asymmetrisk
-
Märkström IN250 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FP35SN2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad FP35SN2
Väggskåp IP44 500x1300x205SKII
PDF -
Monteringsanvisning
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
TechnicalTechnicalAppendixMultiProd
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09
PDF547,43 kB -
BIM-filer
Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB