![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Dvärgbrytare med ljusbågsdetektor 13A C karakteristik 10kA ARC963D
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Hänglås 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 8 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström13
-
Märkström -25°C15,33
-
Märkström -20°C15,13
-
Märkström -15°C14,93
-
Märkström -10°C14,73
-
Märkström -5°C14,53
-
Märkström 0°C14,32
-
Märkström 5°C14,11
-
Märkström 10°C13,89
-
Märkström 15°C13,68
-
Märkström 20°C13,45
-
Märkström 25°C13,23
-
Märkström 30°C13
-
Märkström 35°C12,81
-
Märkström 40°C12,62
-
Märkström 45°C12,42
-
Märkström 50°C12,23
-
Märkström 55°C12,03
-
Märkström 60°C11,82
-
KurvaC
-
Antal poler1P+N
-
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-16
-
Nominell isolationsspänning Ui500
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Total effektförlust vid nominell märkström4,24
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
Driftstemperatur-25 - 60
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)4000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)2000
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect, Fasskena quickconnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterquickconnect
-
Antal moduler2
-
Höjd85
-
Bredd35,50
-
Djup70
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ARC963D
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kBInstallationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBLjusbågsdetektor (AFDD)
Tekniska broschyrer sv-SE 2020-12-14
PDF2,81 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2020-02-25
PDF150,74 kB