The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • S014

Hänglås med tre nycklar. Passar Hagers låsanordning MZN175 S014

Hänglås med tre nycklar S014 (E-nr: 2108640). Passar Hagers låsanordning MZN175. För att låsa säkerhetsprodukter i frånslaget läge då arbete pågår eller i tillslaget läge när det behövs.
EAN
4010330100505
E-nr.
2108640
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Hänglås med tre nycklar. Passar Hagers låsanordning MZN175

S014

  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat S014
PDF
RoHS-certifikat S014
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild S014 | Hager Sverige

    Produktbild S014

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad S014 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad S014

    Hänglås med tre nycklar. Passar hagers lås anordning MZN175

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild DIN nya norm | Hager Sverige

    DIN nya norm

    Säkerhetstänkande med QuickConnect

    PDF
    2,29 MB
    Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

    Säkra hem och arbetsplatser

    Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

    PDF
    2,24 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00