Dvärgbrytare med ljusbågsdetektor 13A B karakteristik 10kA ARC913D

EAN
3250611010111
E-nr.
2106046
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Hänglås 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 8 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    13
  • Märkström -25°C
    15,33
  • Märkström -20°C
    15,13
  • Märkström -15°C
    14,93
  • Märkström -10°C
    14,73
  • Märkström -5°C
    14,53
  • Märkström 0°C
    14,32
  • Märkström 5°C
    14,11
  • Märkström 10°C
    13,89
  • Märkström 15°C
    13,68
  • Märkström 20°C
    13,45
  • Märkström 25°C
    13,23
  • Märkström 30°C
    13
  • Märkström 35°C
    12,81
  • Märkström 40°C
    12,62
  • Märkström 45°C
    12,42
  • Märkström 50°C
    12,23
  • Märkström 55°C
    12,03
  • Märkström 60°C
    11,82
Arki­tektur
  • Kurva
    B
  • Antal poler
    1P+N
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icn AC enligt IEC60898-1
    6
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    4,24
Använd­nings­för­hål­landen
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 70
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    4000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
Instal­la­tion, monte­ring
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    quick­con­nect
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Dimen­sioner
  • Höjd
    85
  • Bredd
    35,50
  • Djup
    70

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation