The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • KDN280B

Fasskena 2-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN280B

Fasskena 2-fas, KDN280B (E-nr: 2106069) 16mm², 57 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning.För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
EAN
3250613741037
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Fasskena 2-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

KDN280B

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
  • KZ059

    Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.

    0,00 kr  / *
  • KZN023

    Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    2
Dimen­sioner
  • Längd
    1000 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4500 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    16 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Fass­kena med gaffel
Kapa­citet
  • Antal moduler
    57

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
REACh-certifikat KDN280B
PDF
RoHS-certifikat KDN280B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KDN280B | Hager Sverige

    Produktbild KDN280B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KDN280B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KDN280B

    Fasskena 2 polig med gaffelanslutning 16mm² 80A 57 moduler

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

    Jordfelsbrytare

    Säkerhet i alla installationer

    PDF
    7,87 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00