Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-16A 10mA, typ A med Skruvanslut. ACA966G

EAN
3250611011040
E-nr.
2163747
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Hänglås 1 tillgängliga produkter
  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 6 tillgängliga produkter
  • Se mer 2 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    1P+N
  • Kurva
    C
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
  • Nomi­nell felström Idn
    10
  • Märkström -25°C
    18,50
  • Märkström -20°C
    18,30
  • Märkström -15°C
    18,10
  • Märkström -10°C
    17,90
  • Märkström -5°C
    17,70
  • Märkström 0°C
    17,40
  • Märkström 5°C
    17,20
  • Märkström 10°C
    17
  • Märkström 15°C
    16,70
  • Märkström 20°C
    16,50
  • Märkström 25°C
    16,20
  • Märkström 30°C
    16
  • Märkström 35°C
    15,80
  • Märkström 40°C
    15,60
  • Märkström 50°C
    15,20
  • Märkström 55°C
    15
  • Märkström 60°C
    14,80
  • Korrek­tions­faktor för 2 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    1
  • Korrek­tions­faktor för 3 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    0,95
  • Korrek­tions­faktor för 4 och 5 bredvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    0,90
  • Korrek­tions­faktor för 6 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    0,85
  • Min./­Max. trös­kel­värde termisk utlös­ning vid AC drift
    1,13 - 1,45
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icn AC enligt IEC60898-1
    6
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    240
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    240 - 240
  • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC60947-1
    3
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    4,74
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Använd­nings­för­hål­landen
  • Höjd
    2000
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    2000
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 16 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 16
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 16
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,10 - 2,10
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Dimen­sioner
  • Höjd
    83
  • Bredd
    35
  • Djup
    68

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation