Jaz Stuttgart
Jaz Stuttgart är ett nyanlagt designhotell med spa, konferens, rooftop bar och 166 unika rum mitt i centrala Stuttgart. Detta fantastiska hotell ägs av Deutsche Hospitality precis som Steigenberger och Intercity Hotels
Jaz Fakta
Fakta
Plats: Stuttgart,Tyskland
Sammanlagd byggtid: 5 år
Öppet sedan: 2018
Kapacitet: 166 rum
Operatör: Deutsche Hospitality / Steigenberger Hotels AG
Jaz Partners
Inredningdesigner: Geplan Design
Elkonsult: IGH
Elinstallatör: Prinzing
Fastighetsägare: KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Byggare: Geplan Design, Cord Glanz
Arkitekt: Grüntuch Ernst Architekten
Intervju med inredningsarkitekten Cord Glantz Aisslinger
05:04
Har du liknande projekt,
behöver du en samarbetspartner eller mer information?
Stuttgarts nya landmärke
Stuttgart är känt för sitt enorma TV-torn, Mercedes Benz och numera även Jaz Stuttgart hotell. Detta tillbakalutade hotell utmärker sig med speciell smak inom musik, konst och god mat, omfamnat av stadens puls och spännande framtoning. Med 166 rum mitt i centrala Stuttgart och kastavstånd till Milaneo och Cloud No.7 upplever du shopping i hög klass direkt utanför dörren. Jaz erbjuder ett lokalt och spännande utbud inom både konst och hälsosam mat och samtidigt utmärkt underhållning från scenen, som utlovar toppkvalitet inom både musik och artisteri. På Rhythms Bar & Kitchen är bara det bästa nog och du blir lätt kvar hela kvällen. Vaknar du extra tidigt en morgon kan du passa på att ta hand om kropp och själ då hotellet erbjuder en förstklassig relaxavdelning med bland annat bastu, bad och gym. Söker du en unik hotellupplevelse eller kanske bara en plats att brainastorma med kollegorna, så har du kommit helt rätt. Mötesatmosfären på Jaz är även den något alldeles extra.

Intervju med hotelloperatören
Stefan Schär
04:33
Produkter och lösningar på
Jaz Hotell
Bakom kulisserna
Jaz Stuttgart
04:29