Univ. IP44 a.1400 l.1300 p.205 FP95SN2
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
26 produtos disponíveis -
Fechadura 17 produtos disponíveis -
Elemento base/base 2 produtos disponíveis -
Placa de vedação para armário 6 produtos disponíveis -
Aquecedor para armário 2 produtos disponíveis -
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura1400 mm
-
Largura1300 mm
-
Profundidade205 mm
-
Espessura da parede lateral1 mm
-
Índice de proteção IPIP44
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK09
-
Número de secções5
-
Número de aberturas da placa de flange10
-
Número de filas9
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Corrente nominal250 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FP95SN2
Univ. IP44 a.1400 l.1300 p.205
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP44 - Classe II - Profundidade 205 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,34 MBGama : Universo - IP44 - Classe II - Profundidade 205 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB