Travessa p/união de mont. l.750 UT12QN
EAN
3250616301689
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
38,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade produto instalado20 mm
-
Altura produto instalado77 mm
-
Comprimento750 mm
-
Largura produto instalado750 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficieESPECIAL
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para UT12QN
PDF433 KB -
Certificado do produto
PDF259 KBPDF268 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF691 KBDeclaration
PDF724 KBDeclaration
PDF530 KBDeclaration
PDF676 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências