product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios de montagem 4 product.page.accessories.products-available -
Fechadura 19 product.page.accessories.products-available -
Bolsa para documentos 6 product.page.accessories.products-available -
Placa de vedação para armário 9 product.page.accessories.products-available -
Componentes para sistema de arranjo/afinação 2 product.page.accessories.products-available -
Aquecedor para armário 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Altura800 mm
-
Largura800 mm
-
Profundidade205 mm
-
Espessura da parede lateral1 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP54
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraBloqueio com barra, Sem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK09
-
Número de secções3
-
Número de aberturas da placa de flange6
-
Quantidade de filas5
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN250 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FP53SW2
universo IP54 a.800 l.800 p.205
PDF -
Manual de instalação
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Modelos BIM
Gama : Universo - IP54 - Classe II - Profundidade 205 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,34 MBGama : Universo - IP54 - Classe II - Profundidade 205 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB