universo IP54 altura 950 largura 550 profundidade 205 FP62SW2
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de vedação para armário 8 produtos disponíveis -
Fechadura 19 produtos disponíveis -
Bolsa para documentos 6 produtos disponíveis -
Acessórios de montagem 4 produtos disponíveis -
Aquecedor para armário 2 produtos disponíveis -
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura950 mm
-
Largura550 mm
-
Profundidade205 mm
-
Espessura da parede lateral1 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP54
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraBloqueio com barra, Sem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK09
-
Número de secções2
-
Número de aberturas da placa de flange4
-
Quantidade de filas6
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN250 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FP62SW2
universo IP54 a.950 l.550 p.205
PDF -
Manual de instalação
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP54 - Classe II - Profundidade 205 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,34 MBGama : Universo - IP54 - Classe II - Profundidade 205 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB