lumina
elektronika
Łącznik to tylko początek
Nowe rozwiązania elektroniki w ofercie serii Hager lumina zapewniają użytkownikom wymagany komfort instalacji w budownictwie mieszkaniowym, wielomieszkaniowym i komercyjnym.
Dla tych, którzy chcą więcej
Nowoczesne instalacje wymagają systemów spełniających oczekiwania wyższego komfortu sterowania. Nowe elementy elektroniki w serii osprzętu elektroinstalacyjnego Hager lumina są doskonałym rozwiązaniem, zapewniającym wymaganą funkcjonalność. To idealny wybór dla użytkowników oczekujących więcej od swoich instalacji elektrycznych. Elementy nowej elektroniki są dostępne dla każdej wersji serii hager lumina: lumina soul, lumina intense i lumina passion.
Zadbaj o idealne światło
Ściemniacze do domu i biura
Zastosowanie ściemniaczy z nowej oferty osprzętu elektroinstalacyjnego Hager lumina zapewni możliwość łatwego dostosowania poziomu natężenia oświetlenia Twojego wnętrza. Dzięki nim możesz stworzyć odpowiednią atmosferę do odpoczynku, poprzez przyciemnienie światła. Z łatwością i precyzją poprawisz również komfort przebywania w pomieszczeniu po zmroku, w zależności od potrzeb wynikających z aktualnie wykonywanych czynności, np. podczas wieczornej pracy przy komputerze lub oglądaniu ulubionego serialu. Dostępne są trzy ściemniacze, każdy z nich przystosowany do sterowania źródłami LED.
Ściemniacz obrotowy
- obciążenie LED 50 W
- obciążenie RLC 250 W
- sterowanie łącznikiem przyciskowo obrotowym
- pamięć jasności załączenia
- ustawienie minimalnej jasności
- wejście rozszerzenia dla łącznika zwiernego
- regulacja poprzez obcięcie lub wycięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia
- opcja pracy bez przewodu neutralnego
Ściemniacz przyciskowy
- obciążenie LED 50 W
- obciążenie RLC 250 W
- sterowanie łącznikiem przyciskowym
- pamięć jasności załączenia
- ustawienie minimalnej jasności
- wejście rozszerzenia dla łącznika zwiernego
- regulacja poprzez obcięcie lub wycięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia
- opcja pracy bez przewodu neutralnego
Ściemniacz przyciskowy z funkcją Bluetooth
- obciążenie LED 55 lub 200 W (phase cut-on)
- obciążenie RLC 300 W
- obsługa przyciskiem z 2 powierzchniami
- pamięć jasności załączenia i ustawienie minimalnej jasności
- klawisz z diodą statusową
- sterowanie z aplikacji Hager Mood z komunikacją Bluetooth
- wejście rozszerzenia dla łącznika zwiernego
- regulacja poprzez obcięcie lub wycięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia
- opcja pracy bez przewodu neutralnego
Większa wygoda
w sterowaniu żaluzjami
Elektroniczny sterownik żaluzjowy pozwoli na komfortowe sterowanie roletami lub żaluzjami. Wykorzystując komunikację Bluetooth i łącząc się z aplikacją Hager Mood otrzymujesz dostęp do dodatkowych opcji, takich jak:
- funkcja party, zapobiegająca niechcianemu zamknięciu rolety tarasowej
- zdefiniowanie i wywoływanie scen (kontrola grupowa) symulacji obecności
- zegara tygodniowego
Sterownik żaluzjowy
z funkcją Bluetooth
- obsługa przyciskiem z 2 powierzchniami
- klawisz z diodą statusową
- wejście rozszerzenia dla łącznika zwiernego góra/dół
- sterowanie z aplikacji Hager Mood z komunikacją Bluetooth
- dodatkowa funkcjonalność z wykorzystaniem aplikacji Hager Mood
Wygodnie, bezdotykowo
Czujniki ruchu
Dzięki czujnikom ruchu poczujesz czym jest prawdziwy komfort automatycznego załączania oświetlenia w wybranych pomieszczeniach. Możliwość ograniczenia pola zasięgu, łatwy dostęp do konfiguracji za pomocą potencjometrów oraz dodatkowych funkcji z wykorzystaniem przycisku zapewniają komfortowe sterowanie w każdym miejscu.
Komfortowa temperatura
w domu, biurze - gdziekolwiek!
Za zimno? Za gorąco? Lepiej w sam raz! Regulator temperatury firmy Hager zapewni idealną temperaturę w każdym z pomieszczeń, zwiększając komfort osób w nich przebywających. Ponadto możliwość konfiguracji do pracy z systemem ogrzewania lub chłodzenia zapewnia większą funkcjonalność.
Regulator temperatury
- pokrętło regulacyjne z ograniczeniem zakresu regulacji
- przełącznik OFF/obniżenie/ON
- obniżenie nocne ogrzewanie/klimatyzacja -3°C/+3°C
- wbudowany czujnik temperatury powietrza
- możliwość współpracy w systemie ogrzewania lub klimatyzacji
- do sterowania napędów głowic termostatycznych lub kotłem
Estetyczne i praktyczne
Gniazda USB i HDMI
Intensywne tempo życia wymaga od nas stałej łączności. Gniazda ładowania USB zadbają o to, aby Twój smartfon oraz tablet zawsze były naładowane i gotowe do długiej pracy. Szybkie i bezpieczne ładowanie dostosowane zarówno do użytku domowego, jak i biurowego.
W ofercie firmy Hager znajdziesz również gniazdo HDMI. Krystalicznie czysty dźwięk, najwyższa jakość obrazu, a do tego brak plątających się kabli sprawiają, że nie tylko świetnie wygląda, ale zapewnia wygodne połączenie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Sposób montażu elementów elektroniki