LV listwa zasilająca NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwieracze nożowe zac.śr.M12 LVTG1000CP

EAN
4049857122769
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1919,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
Konfi­guracja
  • hasdistan­cebe­twe­en­rail­cen­tre40mm
    Nie
  • hasdistan­cebe­twe­en­rail­cen­tre50mm
    Nie
  • hasdistan­cebe­twe­en­rail­cen­tre60mm
    Nie
  • hasdistan­cebe­twe­en­rail­cen­tre100mm
    Nie
  • hasdistan­cebe­twe­en­rail­cen­tre185mm
    Tak
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    690 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    12 kV
Prąd
  • Prąd zwar­ciowy umowny
    15 kA
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    1000 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    1000 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    1000 A
  • Prąd znamio­nowy In
    1000 A
  • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
    15 kA
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
    1000 A
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
    1000 A
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
    1000 A
  • Konwertor termiczny prądu
    1000 A
  • Ob. prądy cieplne wolne powie­trze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1
    1000 A
  • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=800V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
    400 A
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC22 w kategorii B
    1000 A
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC23 w kategorii B
    1000 A
  • Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwar­ciowy Ue=800V IEC 61439-1 3.8.10.4
    400 A
Prąd / Temperatura
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    1000 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
    950 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    900 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    850 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    800 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    750 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    700 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH3
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    188 mm
  • Długość
    743 mm
  • Szero­kość produktu
    100 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    318 W
  • Energia tracona w prze­wodach
    366 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    100
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    500
  • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
    600
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    3980 g
  • Waga srebra w produkcie
    4.57 g
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    32 Nm
  • Moment obro­towy przy montażu na szynie zbior­czej
    32 Nm
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Norma
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-22B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-21B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-21B
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP2X
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie