LV osłona zacisków odpływowych NH1/2/3, 2x300mm2 LVZALL
EAN
4049857190324
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
208,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1-NH3
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość97 mm
-
Głębokość110 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej