The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVZ001A
    EAN
    4049857123742
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Szyny zbiorcze
    • Obudowy przy­łącze­niowe i akcesoria
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Zobacz więcej

    LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al LVZ001A

    Cena
    194,50  zł
    / szt. *
    194,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al

    LVZ001A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      70 - 150 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      150 mm²
    • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (RM)
      70 - 150 mm²
    • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (SM)
      70 - 150 mm²
    • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (RE)
      70 - 150 mm²
    • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (SE)
      70 - 150 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk pryzma­tyczny
    Wymiary
    • Wyso­kość
      15 mm
    • Szero­kość
      16 mm
    • Głębo­kość
      36 mm
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4 - 4 Nm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVZ001A
    PDF
    RoHS report LVZ001A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVZ001A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVZ001A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVZ001A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVZ001A

      LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-09-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-09-02

      PDF
      306,45 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      2
    • 1
      LVZ00A - LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      LVZ00A
      LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      Cena
      108,10  zł
      / szt. *
      108,10  zł
      / szt. *
    • 2
      KR95P - Zacisk szeregowy 25-95mm2
      KR95P
      Zacisk szeregowy 25-95mm2
      Cena
      337,00  zł
      / szt. *
      337,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32