The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVZW250
    EAN
    4049857123131
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Zobacz więcej

    LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg. LVZW250

    Cena
    245,60  zł
    / szt. *
    245,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg.

    LVZW250

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Trans­for­mator prądowy
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      1
    Moc
    • Moc
      5 VA
    Wymiary
    • Śred­nica otworu
      21 mm
    • Wyso­kość
      63,50 mm
    • Szero­kość
      59,50 mm
    • Głębo­kość
      30,10 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie prze­mienne wytrzymywane
      3000 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 75 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP10
    • Klasa izolacji
      B
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy pier­wotny (prze­kład­nika prądowego)
      250 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      250 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
      60*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 5
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Podstawa
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH1-NH3

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVZW250
    PDF
    RoHS report LVZW250
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVZW250 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVZW250

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVZW250 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVZW250

      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg.

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20

      PDF
      187,65 kB
      Zdjęcie Przekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ… | Hager Polska

      Przekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ…

      PDF
      305,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVZ001A - LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      LVZ001A
      LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      Cena
      194,50  zł
      / szt. *
      194,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LVZW150 - LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      LVZW150
      LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / szt. *
      245,60  zł
      / szt. *
    • 3
      LVZW400 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW400
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / szt. *
      245,60  zł
      / szt. *
    • 4
      LVZW600 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 600/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW600
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 600/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / szt. *
      245,60  zł
      / szt. *
    • 5
      LVZWB200 - LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 200/5A 2.5VA  0.5S nielegal.
      LVZWB200
      LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 200/5A 2.5VA 0.5S nielegal.
      Cena
      702,00  zł
      / szt. *
      702,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32