LV zaciski odpływowe NH1/2/3, 2x300mm2 LVZASR
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In630 A
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1-NH3
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość70 mm
-
Nominalny moment dokręcania32 - 32 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LVZASR
LV zaciski odpływowe NH1/2/3, 2x300mm2
PDF -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF255,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF256,28 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH, seria LV; LVS..., LVZ...
PDF294,79 kB