LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH2 (3 szt.) 120-240mm2 Cu /Al 1 przewód LZ152
EAN
3250614261527
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
639,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy400 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego120 - 240 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego120 - 240 mm²
Wymiary
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość120 mm
-
Głębokość30 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej