The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • LZ154
    EAN
    3250614261541
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria
    • Szyny zbiorcze
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • Zobacz wi?cej

    LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 2x35-70mm2 Cu/Al 1 przewód LZ154

    Cena
    1 309,00  zł
    / Sztuka *
    1 309,00  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 2x35-70mm2 Cu/Al 1 przewód

    LZ154

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      250 A
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH1
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2x 35 - 70 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2x 35 - 70 mm²
    • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (RM)
      35 - 70 mm²
    • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (SM)
      35 - 70 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk pryzma­tyczny
    Wymiary
    • Wyso­kość
      50 mm
    • Szero­kość
      110 mm
    • Głębo­kość
      150 mm
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      6 - 6 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LZ154
    PDF
    Hager RoHS report LZ154
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie LZ154 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu LZ154

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa LZ154 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LZ154

      LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 2x35-70mm2 Cu/Al 1 przewód

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      302,93 kB
      Zdj?cie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,30 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      CZN005 - Pokrywa zacisków do RCCB 2P
      CZN005
      Pokrywa zacisków do RCCB 2P
      Cena
      35,00  zł
      / Komplet *
      35,00  zł
      / Komplet *
    • 2
      KDN363B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57 modułów
      KDN363B
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M
      Cena
      292,40  zł
      / Sztuka *
      292,40  zł
      / Sztuka *
    • 3
      KDN380B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57 modułów
      KDN380B
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M
      Cena
      417,40  zł
      / Sztuka *
      417,40  zł
      / Sztuka *
    • 4
      KDN263A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12 modułów
      KDN263A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12M
      Cena
      70,20  zł
      / Sztuka *
      70,20  zł
      / Sztuka *
    • 5
      MZN121 - Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      MZN121
      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx
      Cena
      48,30  zł
      / Komplet *
      48,30  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32