LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód LZ153
Cena
1 041,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In630 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH3
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego150 - 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego150 - 300 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (RM)150 - 300 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (SM)150 - 300 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk pryzmatyczny
Wymiary
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość100 mm
-
Głębokość50 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania8 - 8 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LZ153
LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH3 (3 szt.) 150-300mm2 Cu/Al 1 przewód
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02
PDF302,93 kB
Więcej materiałów