LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 70-150mm2 Cu /Al 1 przewód LZ151
Cena
746,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In250 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego70 - 150 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (RM)70 - 150 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (SM)70 - 150 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk pryzmatyczny
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość100 mm
-
Głębokość50 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania6 - 6 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LZ151
LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 70-150mm2 Cu /Al 1 przewód
PDF
Więcej materiałów