LV przegroda izolacyjna do rozłączników listwowych LVS NH1/2/3 L=95mm kpl 5 szt. LVZTW
Cena
41,60 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1-NH3
Wymiary
-
Wysokość8,80 mm
-
Szerokość50 mm
-
Głębokość120 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In630 A
Materiały
-
PrzezroczystyNie
-
KolorJasnoszary
-
MateriałTworzywo sztuczne
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LVZTW
LV przegroda izolacyjna do rozłączników listwowych LVS NH1/2/3 L=95mm kpl 5 szt.
PDF -
MarketingServiceBrochure
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB
Wi?cej materia?ów