The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVS0060RPX
    EAN
    4049857124329
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria

    LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2 LVS0060RPX

    Cena
    583,00 zł
    / szt. *
    583,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2

    LVS0060RPX

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
    • Adapter do szyn fazowych 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wkładka bezpiecz­nikowa niskiego napięcia
    • Tabliczki opisowe
    • Adapter do szyn fazowych
    • LNH00063M6A

      Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 63A 690VAC

      73,00 zł  / szt.*
    • LVZ00AOU

      LV ramka wyrównująca rozłączników bezpiecznikowych listwowych LVS000 do NH1/2/3

      74,50 zł  / szt.*
    • LVZ00DA60-185S

      LV adapter mont. do rozłączników LVS NH00 rozstaw 185mm do wielkości NH1/2/3

      286,70 zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • UE31B3N

      univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listwowe 450x250 odejścia dół

      1077,00  zł  / szt.*
    • UE32C7N

      univers N Podzespół rozstaw 60mm3-pol.7xNH00listw.450x500mmodpływ lewo/prawo

      1274,00  zł  / szt.*
    • UE32B8N

      univers N Podzespół rozstaw 60mm3-pol.8xNH00listw.450x500mmodpływ dół

      1957,00  zł  / szt.*
    • UE41B3N

      univers N Podzespół rozstaw 60mm3-pol.3xNH00listw.600x250mmodpływ góra

      1461,00  zł  / szt.*
    • UE42B8N

      univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 8xNH00 listwowe 600x500mm odpływ góra

      1817,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      160 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy lcc
      100 kA
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria B / 400V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 500V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 690V
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie bezpo­średnie
    • Rodzaj montażu
      Zawie­szanie
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego (RE)
      1,5 - 95 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego (SE)
      1,5 - 95 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk skrzynki
    • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (SM)
      1,5 - 95 mm²
    • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (RM)
      1,5 - 95 mm²
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Liczba prze­łączanych biegunów
      3
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      5 - 5 Nm
    • Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbior­czej
      6 - 6 Nm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      200
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1400
    • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
      1600
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8 kV
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    Wymiary
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      60 mm
    • Wyso­kość
      401 mm
    • Głębo­kość
      123 mm
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      20 W
    • Maksy­malna utrata mocy wkładki bezpiecz­nikowej
      12 W
    • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
      56 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zabez­pie­czenie elek­tryczne
    • Ze wskaź­nikiem awarii
      Nie
    Funkcje
    • Rozłączenie obustronne
      Nie
    Materiały
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVS0060RPX
    PDF
    Hager RoHS report LVS0060RPX
    PDF
    PEP_Hager_HAGE-00631-V01.01-EN
    PDF
    239,48 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVS0060RPX | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVS0060RPX

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVS0060RPX | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVS0060RPX

      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Zdjęcie Montageanleitung 00/60 3-polig | Hager Polska

      Montageanleitung 00/60 3-polig

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Polska

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm

      PDF
      284,52 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-03-20

      PDF
      700,22 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVSR1VPVK4 - LV rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V
      LVSR1VPVK4
      LV rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC szyny 185mm zac.pryzm.V
      Cena
      1370,00  zł
      / szt. *
      1370,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LVS0060SPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.śr.M8
      LVS0060SPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.śr.M8
      Cena
      494,00 zł
      / szt. *
      494,00 zł
      / szt. *
    • 3
      LVZ00SE100-5K1 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH00 100/5A 2,5VA kl.1 nieleg.
      LVZ00SE100-5K1
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH00 100/5A 2, 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      229,50 zł
      / szt. *
      229,50 zł
      / szt. *
    • 4
      LVSGW00TSPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 w.pod. CT
      LVSGW00TSPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 w.pod. CT
      Cena
      870,00 zł
      / szt. *
      870,00 zł
      / szt. *
    • 5
      LVZW250 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW250
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      229,50 zł
      / szt. *
      229,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32