LV ramka wyrównująca rozłączników bezpiecznikowych listwowych LVS000 do NH1/2/3 LVZ00AOU
EAN
4049857199426
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
70,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość5 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość500 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałTworzywo sztuczne
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-03-20
PDF700,22 kB
Więcej materiałów