The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVZ00DA60-185S
    EAN
    4049857130122
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Adapter do szyn fazowych
    • Zobacz więcej

    LV adapter mont. do rozłączników LVS NH00 rozstaw 185mm do wielkości NH1/2/3 LVZ00DA60-185S

    Cena
    306,80  zł
    / szt. *
    306,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LV adapter mont. do rozłączników LVS NH00 rozstaw 185mm do wielkości NH1/2/3

    LVZ00DA60-185S

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      140 mm
    • Szero­kość
      110 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      5 - 10 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      60 mm, 185 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      14 - 32 Nm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVZ00DA60-185S
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00DA60-185S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVZ00DA60-185S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVZ00DA60-185S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVZ00DA60-185S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVZ00DA60-185S

      LV adapter mont. do rozłączników LVS NH00 rozstaw 185mm do wielkości NH1/2/3

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2024-03-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2024-03-14

      PDF
      967,50 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      282,56 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      LVZ00DA185-185 - LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm
      LVZ00DA185-185
      LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm
      Cena
      309,00  zł
      / szt. *
      309,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32