The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVZ00DA185-185
    EAN
    4049857199204
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Adapter do szyn fazowych
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Zobacz więcej

    LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm LVZ00DA185-185

    Cena
    309,00  zł
    / szt. *
    309,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm

    LVZ00DA185-185

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      62 mm
    • Szero­kość
      100 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      5 - 10 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      185 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      14 - 32 Nm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVZ00DA185-185
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00DA185-185
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVZ00DA185-185 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVZ00DA185-185

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVZ00DA185-185 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVZ00DA185-185

      LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2024-03-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2024-03-14

      PDF
      967,50 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      282,56 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      LVZ00DA60-185S - LV adapter mont. do rozłączników LVS NH00 rozstaw 185mm do wielkości NH1/2/3
      LVZ00DA60-185S
      LV adapter mont. do rozłączników LVS NH00 rozstaw 185mm do wielkości NH1/2/3
      Cena
      306,80  zł
      / szt. *
      306,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32