LV osłona przewodów zatrzaskowa do instalacji przekładników prądowych NH1/2/3 LVZKH

EAN
4049857190089
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
41,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH1-NH3
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    15.1 mm
  • Długość
    162 mm
  • Szero­kość produktu
    19.4 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL7016
  • Kolor
    antracyt
  • Materiał
    tworzywo
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    zestaw montażowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie