LV adapter do montażu przyrządów pomiarowych o wymiarach 96x96mm LVZMG
EAN
4049857190119
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
153,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość127,70 mm
-
Szerokość99,50 mm
-
Długość68,50 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1-NH3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy1600 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej