LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 300/5A 5VA 0.5S nielegal. LVZWB300
EAN
4049857017485
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
628,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Funkcje
-
Klasa dokładności0.5 S
Moc
-
Moc5 VA
Wymiary
-
Wysokość136,20 mm
-
Szerokość99 mm
-
Głębokość204 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui3000 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 40 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 75 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Prąd elektryczny
-
Maks. intensywność pierwotna300 A
-
Maks. intensywność obwodu wtórnego5 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF48,05 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20
PDF187,65 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-02-21
PDF698,08 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-02-07
PDF698,69 kBPrzekładniki prądowe; LVZW…, LVZWB…, LVZWE…, SRA…, SRB…, SRC…, SRD…, SRE…, SRF…, SRG…., SRH…, SRI…, SRJ…
PDF305,01 kB
Więcej materiałów