The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVSGW00TRPX
    EAN
    4049857124749
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria

    LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT LVSGW00TRPX

    Cena
    950,00 zł
    / szt. *
    950,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT

    LVSGW00TRPX

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH 2 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty
    • Prze­kładnik prądowy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do podstaw bezpiecz­niko­wych NH
    • Osłona przy­łączy
    • Zacisk do szyn fazowych
    • Prze­kładnik prądowy
    • LVZ00SA

      LV mikrołącznik do rozłączników bezp. listwowych LVS NH00 60-185mm 2A 250VAC

      132,60 zł  / szt.*
    • LVZ00BTS

      LV nośnik etykiety do rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00

      29,60 zł  / szt.*
    • LVZ00AL185

      LV osłona zacisków do rozłączników bezp. listwowych LVS NH00 szyny 185mm długa

      29,60 zł  / szt.*
    • LVZ00EK185

      LV haki prądowe do szyn zasilających (3 szt.) NH00 szyny 185mm grubość 5-10mm

      119,40 zł  / szt.*
    • LVZ00SE100-5K1

      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH00 100/5A 2, 5VA kl.1 nieleg.

      229,50 zł  / szt.*
    • LVZ00SE150-5K1

      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH00 150/5A 2, 5VA kl.1 nieleg.

      229,50 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      160 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy lcc
      120 kA
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria B / 400V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 500V
      160 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria B / 800V
      63 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 690V
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=800 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      63 A
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie bezpo­średnie
    • Rodzaj montażu
      Adapter do montażu na szynie DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego (RE)
      2,5 - 95 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego (SE)
      2,5 - 95 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk skrzynki
    • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (SM)
      2,5 - 95 mm²
    • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (RM)
      2,5 - 95 mm²
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Liczba prze­łączanych biegunów
      3
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      14 - 14 Nm
    • Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbior­czej
      14 - 14 Nm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      200
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      1400
    • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
      1600
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8 kV
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    Wymiary
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      185 mm
    • Wyso­kość
      741 mm
    • Głębo­kość
      177 mm
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      22 W
    • Maksy­malna utrata mocy wkładki bezpiecz­nikowej
      12 W
    • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
      58 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zabez­pie­czenie elek­tryczne
    • Ze wskaź­nikiem awarii
      Nie
    Funkcje
    • Rozłączenie obustronne
      Nie
    Materiały
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVSGW00TRPX
    PDF
    RoHS report LVSGW00TRPX
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVSGW00TRPX | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVSGW00TRPX

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVSGW00TRPX | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVSGW00TRPX

      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,98 MB
      Zdjęcie Montageanleitung 00/185 3-polig Eh Wv | Hager Polska

      Montageanleitung 00/185 3-polig Eh Wv

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,98 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-09-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-09-02

      PDF
      306,45 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Polska

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-02-07

      PDF
      772,51 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVZW150 - LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      LVZW150
      LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      229,50 zł
      / szt. *
      229,50 zł
      / szt. *
    • 2
      LVZW400 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW400
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      229,50 zł
      / szt. *
      229,50 zł
      / szt. *
    • 3
      LVSG3CPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH3 3P 630A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
      LVSG3CPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH3 3P 630A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
      Cena
      1200,00  zł
      / szt. *
      1200,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LVZWB500 - LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 500/5A 5VA  0.5S nielegal.
      LVZWB500
      LV blok przek.pr.rozł.bezp.listw.LVSGxCPX NH1/2/3 500/5A 5VA 0.5S nielegal.
      Cena
      708,00 zł
      / szt. *
      708,00 zł
      / szt. *
    • 5
      LVZWE400 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/1A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZWE400
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/1A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      240,80 zł
      / szt. *
      240,80 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32