LV haki prądowe do szyn zasilających (3 szt.) NH00 szyny 185mm grubość 5-10mm LVZ00EK185

EAN
4049857128396
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
113,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd maksy­malny
    220 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    13 mm
  • Szero­kość produktu
    38 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL7016
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    odpo­wiedni do szyn płaskich
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    Zzstaw kontaktów
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie