LV mikrołącznik do rozłączników bezp. listwowych LVS NH00 60-185mm 2A 250VAC LVZ00SA

EAN
4049857199402
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
126,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    2 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH00
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    2.8 mm
  • Wyso­kość produktu
    15 mm
  • Długość
    60 mm
  • Szero­kość produktu
    40 mm
  • busbar­distance
    60 / 185 mm
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie