LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC LZ053
EAN
3250614260537
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
149,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy2 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000-NH3
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Wymiary
-
Wysokość9 mm
-
Szerokość20 mm
-
Głębokość6,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Więcej materiałów