LV osłona zacisków do rozłączników bezp. listwowych LVS NH00 szyny 185mm długa LVZ00AL185
EAN
4049857199150
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
28,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Wymiary
-
Wysokość96 mm
-
Szerokość49,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej