The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVZ00BTS
    EAN
    4049857199273
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria

    LV nośnik etykiety do rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00 LVZ00BTS

    Cena
    29,00 zł
    / szt. *
    29,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    LV nośnik etykiety do rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00

    LVZ00BTS

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • LVSGW00TRPX

      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT

      912,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Wymiary
    • Wyso­kość
      33 mm
    • Szero­kość
      52,80 mm
    Materiały
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration LVZ00BTS
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00BTS
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVZ00BTS | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVZ00BTS

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVZ00BTS | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVZ00BTS

      LV nośnik etykiety do rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-03-20

      PDF
      700,22 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVS0060RPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2
      LVS0060RPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2
      Cena
      550,00 zł
      / szt. *
      550,00 zł
      / szt. *
    • 2
      LVS0060RPSU - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 60mm zac.kl.95mm2
      LVS0060RPSU
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 60mm zac.kl.95mm2
      Cena
      808,00 zł
      / szt. *
      808,00 zł
      / szt. *
    • 3
      LVTG1000TP - LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12
      LVTG1000TP
      LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12
      Cena
      3869,00  zł
      / szt. *
      3869,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LVS0060SPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.śr.M8
      LVS0060SPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.śr.M8
      Cena
      466,00 zł
      / szt. *
      466,00 zł
      / szt. *
    • 5
      LVSG00TRPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 wsp.pod.
      LVSG00TRPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 wsp.pod.
      Cena
      783,00 zł
      / szt. *
      783,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32