NH3 1000 A Rozłącznik listwowy sprzęgłow • LVTG1000TP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
            • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
            • LVTG1000TP
            LVTG1000TP - LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12
            LVTG1000TP - LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12

            LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12

            LVTG1000TP

            LVTG1000TP - LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12
            LVTG1000TP - LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12
            • Główna aparatura łącze­niowa

            LV rozłącznik sprzęgłowy NH3 1000A 630VAC szyny 185mm zwier. nożowe zac.śr.M12 LVTG1000TP

            EAN
            4049857138517
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            3 869,00 zł
            / szt. *
            3869,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty
            • Bolec 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Zacisk do szyn fazowych
            • Bolec
            • LVZK

              LV haki prądowe do szyn zasilających NH1/2/3 grubość szyny 5-10mm 3 szt.

              99,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LVZ1230

              LV śruba M12x30 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

              42,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              1000 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
              1000 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
              1000 A
            • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
              15 kA
            Bezpiecznik
            • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
              NH3
            Łącz­ność
            • Typ połączenia
              Zacisk śrubowy
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
            • Typ złącza/w­tyku
              Zacisk śrubowy
            Archi­tek­tura
            • Liczba biegunów
              3
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -25 - 55 °C
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              32 - 32 Nm
            Wytrzyma­łość
            • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
              100
            • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
              500
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP2X
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              1000 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              12 kV
            Wymiary
            • Odle­głość szyn zbior­czych
              185 mm
            • Wyso­kość
              740 mm
            • Głębo­kość
              190 mm
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              318 W
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP_Hager_HAGE-00638-V01.02-EN
            PDF
            249,61 kB
            REACH declaration LVTG1000TP (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LVTG1000TP (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie LVTG1000TP | Hager Polska

              Zdjęcie produktu LVTG1000TP

            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Installation manual for weber.vertigroup 3-pole switchable | Hager Polska

              Installation manual for weber.vertigroup 3-pole switchable

              Instrukcja montażu International 2011-03-31

              PDF
              4,05 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Polska

              Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-07

              PDF
              615,53 kB
              Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

              EU Declaration of Conformity

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14

              PDF
              699,79 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              LVDR1260CPX - LV listwa bliźniacza NH3 3P 1250A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
              LVDR1260CPX
              LV listwa bliźniacza NH3 3P 1250A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
              Cena
              3266,00  zł
              / szt. *
              3266,00  zł
              / szt. *
            • 2
              LVDR800CPX - LV listwa bliźniacza NH2 3P 800A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
              LVDR800CPX
              LV listwa bliźniacza NH2 3P 800A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12
              Cena
              3020,00  zł
              / szt. *
              3020,00  zł
              / szt. *
            • 3
              LVS0060RPSU - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 60mm zac.kl.95mm2
              LVS0060RPSU
              LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC EKW szyny 60mm zac.kl.95mm2
              Cena
              808,00 zł
              / szt. *
              808,00 zł
              / szt. *
            • 4
              LVS0060RPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2
              LVS0060RPX
              LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm zac.kl.95mm2
              Cena
              550,00 zł
              / szt. *
              550,00 zł
              / szt. *
            • 5
              LVS0060SPSU - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160 A 690VAC szyny 60mm zac.śr.M8
              LVS0060SPSU
              LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160 A 690VAC szyny 60mm zac.śr.M8
              Cena
              808,00 zł
              / szt. *
              808,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32